CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
18 - 2 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
18 - 1/0 | ||||
C | ||||
18 - 1/0 |
Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях, Для подсоединения проводников 35 мм2 / AWG 2 необходимо использовать медную монтажную рейку NS 32... или NS 35...! При монтаже в ряд с проходными клеммами аналогичной формы при напряжении изоляции > 630 В необходимо установить крышку, Блок PE/N состоит из одной клеммы защитного провода желто-зеленого цвета и одной синей клеммы с винтовой перемычкой, номинальное напряжение: 630 В, номинальный ток: 125 A, Винтовые зажимы, cечение: 0,75 мм2 - 35 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: зеленый-желтый-синий
Общая информация | Для подсоединения проводников 35 мм² / AWG 2 необходимо использовать медную монтажную рейку NS 32... или NS 35...! При монтаже в ряд с проходными клеммами аналогичной формы при напряжении изоляции > 630 В необходимо установить крышку |
Тип изделия | Заземляющая клемма |
Количество точек подключения | 4 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 3 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,06 Вт |
Функция PEN | да |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 35 мм² |
Номинальное сечение AWG | 2 |
Ярус 1, подключение сверху и снизу | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M6 |
Указание | Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току. |
Момент затяжки | 3,2 ... 3,7 Нм |
Длина снятия изоляции | 16 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1/МЭК 60947-7-2 |
Сечение жесткого провода | 0,75 мм² ... 35 мм² |
Сечение проводника AWG | 18 ... 2 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,75 мм² ... 35 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 18 ... 2 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,75 мм² ... 35 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,75 мм² ... 35 мм² |
Номинальный ток | 125 A |
Максимальный ток нагрузки | 125 A (Для кабеля сечением 35 мм²) |
Номинальное напряжение | 630 В (При подсоединении в ряд к блоку клемм аналогичной формы с напряжением > 630 В необходимо использовать разделительную шайбу.) |
Номинальный ток | 125 A |
Максимальный ток нагрузки | 125 A (Для кабеля сечением 35 мм²) |
Номинальное напряжение | 630 В (При подсоединении в ряд к блоку клемм аналогичной формы с напряжением > 630 В необходимо использовать разделительную шайбу.) |
Ширина | 30,1 мм |
Высота | 50 мм |
Глубина на NS 32 | 67 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 62 мм |
Глубина на NS 35/15 | 69,5 мм |
Цвет | многоцветный |
желто-зеленый | |
синий (RAL 5015) | |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Общая информация | |
Крепление скобами | 2,5 Нм ... 3 Нм (Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M5) |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1/МЭК 60947-7-2 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 | |
Крепление скобами | 2,5 Нм ... 3 Нм (Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M5) |
Номер артикула | 3008054 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Ключ изделия | BE1221 |
GTIN | 4017918091576 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 164,88 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 157,633 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS-13.0 | 27250110 |
ETIM 9.0 | EC001329 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |