UK 16 N-PE/N
-
Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях
3006179
Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях, Блок PE/N состоит из одной клеммы защитного провода желто-зеленого цвета и одной синей клеммы с винтовой перемычкой, номинальное напряжение: 690 В, номинальный ток: 101 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 2,5 мм2 - 25 мм2, тип крепления: Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M4, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: зеленый-желтый-синий
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Заземляющая клемма |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0 Вт |
Функция PEN | да |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Ярус 1, подключение сверху и снизу | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M4 |
Указание | Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току. |
Момент затяжки | 1,5 ... 1,8 Нм |
Длина снятия изоляции | 11 мм |
Калиберная пробка | B7 |
Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
Сечение жесткого провода | 2,5 мм² ... 25 мм² |
Сечение проводника AWG | 12 ... 4 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 4 мм² ... 16 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 10 ... 6 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 1,5 мм² ... 16 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 1,5 мм² ... 16 мм² |
Номинальный ток | 101 A |
Максимальный ток нагрузки | 101 A (для кабеля сечением 25 мм² Поперечное сечение) |
Номинальное напряжение | 690 В |
Ширина | 24,4 мм |
Высота | 42,5 мм |
Глубина на NS 32 | 59 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 54 мм |
Глубина на NS 35/15 | 61,5 мм |
Цвет | многоцветный |
желто-зеленый | |
синий (RAL 5015) | |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Общая информация | |
Крепление скобами | 1,5 Нм ... 1,8 Нм (Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M4) |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 | |
Крепление скобами | 1,5 Нм ... 1,8 Нм (Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M4) |
Номер артикула | 3006179 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Ключ изделия | BE1221 |
GTIN | 4017918091392 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 69,31 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 65,665 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
TS-K - Разделительная пластина 1302215
-
SBS10:UNBEDRUCKT - Маркировочный лист 1007248
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Отвертка 1205066
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-рейка перфорацией 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
ZB 12:UNPRINTED - Полоса Zack 0812120
-
ZB 12 CUS - Полоса Zack 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 0812146
-
UC-TM 12 - Маркировка для клеммных модулей 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824613
-
UCT-TM 12 - Маркировка для клеммных модулей 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829630
-
E/UK - Концевой фиксатор 1201442
-
E/UK 1 - Концевой фиксатор 1201413
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А