UK 10-TWIN-PE - Заземляющая клемма
3001433

Заземляющая клемма, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 10 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: желто-зел.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

С формой и делением, как на проходных клеммах
Универсальное заземляющее основание для установки на несущую рейку NS 35...- или NS 32... (кроме NS 35/15‑2,3)