CSA
ID допуска: 158887Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 20 A | 28 - 12 | ||
pазъем PE | 28 - 12 | |||
C | ||||
300 В | 20 A | 28 - 12 | ||
pазъем PE | 28 - 12 | |||
D | ||||
600 В | 5 A | 28 - 12 | ||
pазъем PE | 28 - 12 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62971_M1EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40010331Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 20 A | 28 - 12 | ||
pазъем PE | 28 - 12 | |||
C | ||||
300 В | 20 A | 28 - 12 | ||
pазъем PE | 28 - 12 |