STTB 2,5-PE/L - Многоярусный клеммный модуль
3036314

Многоярусный клеммный модуль, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 22 A, тип подключения: Пружинный зажим, 1. и 2-ий ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый-желтый-зеленый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Цветная маркировка ярусов PE и N обеспечивает возможность четкого и наглядного распределения потенциалов
Данные комбинированные клеммы сочетают в себе преимущества двухъярусных проходных клемм и заземляющих клемм той же формы
В нижнем ярусе клемм типа PE/L или PE/N предусмотрен заземляющий контакт для соединения с несущей рейкой, верхний ярус предназначен для подключения проводников
Проводка цепей питания на обоих ярусах