STTB 1,5-PE - Двухъярусная заземляющая клемма
3036013

Двухъярусная заземляющая клемма, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Пружинный зажим, 1. и 2-ий ярус, cечение: 0,08 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желто-зел.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Дополнительные возможности нанесения маркировки
Низкое переходное сопротивление
Защита от коррозии в местах присоединения проводников
Опробовано для железнодорожного транспорта