STS 6-TWIN-PE - Заземляющая клемма
3038176

Заземляющая клемма, количество точек подсоединения: 3, тип подключения: Пружинный зажим, 1. ярус, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желто-зел.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

С формой и делением, как на проходных клеммах
Надежный механический и электрический контакт с монтажной рейкой обеспечивается простым защелкиванием
Все требования стандарта МЭК 60947-7-2 соблюдены