STIO 2,5/3-PE/B/L-LA24RD/O-M
-
Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях
3209138
Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях, номинальное напряжение: 24 В, номинальный ток: 18 A, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Клемма датчика/исп. устройства |
Количество точек подключения | 4 |
Количество рядов | 3 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,77 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Указание | Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току. |
Длина снятия изоляции | 8 мм ... 10 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1/МЭК 60947-7-2 |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 28 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 28 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² |
Номинальный ток | 18 A |
Максимальный ток нагрузки | 18 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение) |
Номинальное напряжение | 24 В (Световой индикатор красного цвета) |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Ширина | 5,2 мм |
Ширина крышки | 2,2 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1/МЭК 60947-7-2 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 3209138 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | BE2117 |
GTIN | 4046356143516 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 11,83 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 11,83 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | TR |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000900 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
FBS 3-5 - Перемычка 3030174
-
FBS 4-5 - Перемычка 3030187
-
FBS 5-5 - Перемычка 3030190
-
FBS 10-5 - Перемычка 3030213
-
FBS 20-5 - Перемычка 3030226
-
FBS 50-5 - Перемычка 3038930
-
FBS 2-5 BU - Перемычка 3036877
-
FBS 3-5 BU - Перемычка 3036880
-
FBS 4-5 BU - Перемычка 3036893
-
FBS 5-5 BU - Перемычка 3036903
-
FBS 10-5 BU - Перемычка 3036916
-
FBS 20-5 BU - Перемычка 3036929
-
FBS 50-5 BU - Перемычка 3032114
-
FBS 2-5 GY - Перемычка 3038969
-
FBS 3-5 GY - Перемычка 3038972
-
FBS 4-5 GY - Перемычка 3038985
-
FBS 5-5 GY - Перемычка 3038998
-
FBS 10-5 GY - Перемычка 3039007
-
FBS 20-5 GY - Перемычка 3038671
-
FBS 50-5 GY - Перемычка 3032127
-
FBSR 2-5 - Перемычка 3033702
-
FBSR 3-5 - Перемычка 3001591
-
FBSR 4-5 - Перемычка 3001592
-
FBSR 5-5 - Перемычка 3001593
-
FBSR 10-5 - Перемычка 3033710
-
D-STIO 2,5/3 - Концевая крышка 3209112
-
ST-IL - Приспособления для монтажа 3039900
-
ST-BW - Pабочий инструмент 1207608
-
CEC 2,5 - Заглушка 3062757
-
WST 2,5 - Крышка с предупредительным значком 3030941
-
BST 2,5 - Защитная табличка групповой маркировки 3061282
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Полоса Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Полоса Zack 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824581
-
UCT-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829595
-
GBS 5-25X12 - Табличка для групповой маркировки клеммных модулей 0810588
-
GBS 5-25X5 - Табличка для групповой маркировки клеммных модулей 0829126
-
STP 5-2-ZB - Держатели маркировки 3037643
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808642
-
ZBF 5 CUS - Плоские планки Zack 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810863
-
UC-TMF 5 - Маркировка для клеммных модулей 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824638
-
UCT-TMF 5 - Маркировка для клеммных модулей 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829658
-
E/AL-NS 35 - Концевой фиксатор 1201662
-
STIO-IN 2,5/3-PE OG - Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях 3209086
Преимущества для вас
Трехпроводная выходная клемма аналогичной формы с разъемом PE в нижнем ярусе, для подключения исполнительных устройств
Клеммы питания могут быть установлены в любой точке клеммной колодки для подачи питания или расширения
Модели со световым индикатором для отображения состояния коммутирующих элементов
Простое шунтирование и разветвления цепей с помощью запатентованных перемычек системы CLIPLINE complete
Для компактной и быстрой разводки трехпроводных датчиков и исполнительных устройств
Верхний ярус используется для подключения сигнального провода, а нижние – для распределения положительного и отрицательного потенциала
Подача напряжения обеспечивается клеммой питания STIO-IN
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А