Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

STIO 2,5/3-PE/B/L-DIO/M-O - Клемма для датчиков/исполнительных устройств
3209219

Клемма для датчиков/исполнительных устройств, со встроенным диодом, номинальное напряжение: 24 В, номинальный ток: 18 A, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия