ST 2,5-QUATTRO-PE - Заземляющая клемма
3031322

Заземляющая клемма, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желто-зел.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Дополнительные возможности нанесения маркировки
Низкое переходное сопротивление
Защита от коррозии в местах присоединения проводников
Желто-зеленый цвет корпуса
Опробовано для железнодорожного транспорта