ST 2,5-PE/L/N - Многоярусный клеммный модуль
3036084

Многоярусный клеммный модуль, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 22 A, количество точек подсоединения: 6, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 1., 2. и 3-ий ярус, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Цветная маркировка ярусов PE и N обеспечивает возможность четкого и наглядного распределения потенциалов