QTTCBU 1,5-PE
-
Двухъярусная заземляющая клемма
3050277
Двухъярусная заземляющая клемма, тип подключения: Быстрое подключение, cечение: 0,25 мм2 - 1,5 мм2, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желто-зел.
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Заземляющая клемма |
| Количество точек подключения | 4 |
| Количество рядов | 2 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,56 Вт |
| Количество точек подключения на ярус | 2 |
| Частота подключения/отключения при одинаковом сечении | 100 |
| Номинальное сечение | 1,5 мм² |
| Ярус 1+2, сверху 1 | |
| Тип подключения | Быстрое подключение |
| Указание | Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току. |
| Момент затяжки | 0,5 ... 0,6 Нм |
| Длина снятия изоляции | 9 мм |
| Материал, изоляция проводника | ПВХ / PE |
| Калиберная пробка | A3 / B2 |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-2 |
| Сечение жесткого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение кабеля датчика | 0,25 мм² ... 0,34 мм² |
| Ярус 1+2, снизу 1 | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M3 |
| Калиберная пробка | A3 / B2 |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-2 |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 4 мм² |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
| Ширина | 5,2 мм |
| Ширина крышки | 2,2 мм |
| Цвет | желто-зеленый |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Группа изоляционного материала | I |
| Изоляционный материал | PA |
| Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
| Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
| Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
| Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
| Диаметр проводника вкл. изоляцию | 3 мм |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Да |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-2 |
| МЭК 60947-7-2 |
| Тип монтажа | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Номер артикула | 3050277 |
| Упаковочная единица | 50 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | BE3129 |
| GTIN | 4046356056113 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 22,24 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 22,24 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000901 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 72117bf5-9f45-405c-9294-e57ca3915875 |
Совместимые изделия
-
-
FBS 3-5 - Перемычка 3030174
-
FBS 4-5 - Перемычка 3030187
-
FBS 5-5 - Перемычка 3030190
-
FBS 10-5 - Перемычка 3030213
-
FBS 50-5 - Перемычка 3038930
-
FBSR 2-5 - Перемычка 3033702
-
FBSR 3-5 - Перемычка 3001591
-
FBSR 4-5 - Перемычка 3001592
-
FBSR 5-5 - Перемычка 3001593
-
FBSR 10-5 - Перемычка 3033710
-
FBS 2-5 BU - Перемычка 3036877
-
FBS 3-5 BU - Перемычка 3036880
-
FBS 4-5 BU - Перемычка 3036893
-
FBS 5-5 BU - Перемычка 3036903
-
FBS 10-5 BU - Перемычка 3036916
-
FBS 20-5 BU - Перемычка 3036929
-
FBS 50-5 BU - Перемычка 3032114
-
D-QTTCBU 1,5 - Концевая крышка 3050536
-
ATP-QTTCB - Разделительная пластина 3206238
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808642
-
ZBF 5 CUS - Плоские планки Zack 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810863
-
UC-TMF 5 - Маркировка для клеммных модулей 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824638
-
UCT-TMF 5 - Маркировка для клеммных модулей 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829658
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Адаптер тестера 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Адаптер тестера 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Адаптер тестера 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Адаптер тестера 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Адаптер тестера 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Адаптер тестера 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Адаптер тестера 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Адаптер тестера 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Адаптер тестера 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Адаптер тестера 3035983
-
PS-5 - Контрольный штекер 3030983
-
DP PS-5 - Разделительная пластина 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Контрольный штекер 3038723
-
E/AL-NS 35 - Концевой фиксатор 1201662
Преимущества для вас
С формой и делением, как на проходных клеммах
Надежный механический и электрический контакт с монтажной рейкой обеспечивается простым защелкиванием
Все требования стандарта МЭК 60947-7-2 соблюдены
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А