QTCU 2,5-PE - Заземляющая клемма
3206555

Заземляющая клемма, тип подключения: Быстрое подключение, cечение: 0,5 мм2 - 2,5 мм2, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желто-зел.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

С формой и делением, как на проходных клеммах
Надежный механический и электрический контакт с монтажной рейкой обеспечивается простым защелкиванием
Все требования стандарта МЭК 60947-7-2 соблюдены