cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Винтовой зажим | 26 - 12 | |||
Разъем для быстрого подключения | 24 - 16 | |||
C | ||||
Винтовой зажим | 26 - 12 | |||
Разъем для быстрого подключения | 24 - 16 |
Заземляющая клемма, тип подключения: Быстрое подключение, cечение: 0,25 мм2 - 1,5 мм2, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желто-зел.
Тип изделия | Заземляющая клемма |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,56 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Частота подключения/отключения при одинаковом сечении | 100 |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
Тип подключения | Быстрое подключение |
Указание | Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току. |
Материал, изоляция проводника | ПВХ / PE |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-2 |
Сечение жесткого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 24 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение кабеля датчика | 0,25 мм² ... 0,34 мм² |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,5 ... 0,6 Нм |
Длина снятия изоляции | 9 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-2 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Расчетные данные (ATEX/IECEx) | |
Маркировка | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Температурный диапазон применения | -45 °C ... 90 °C |
Принадлежности, сертифицированные для применения во взрывоопасных областях | 3206283 D-QTCU 1,5 |
1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
Выход | (постоянно) |
Параметры подключения Ex Зажимы для быстрого монтажа | |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
Номинальное сечение AWG | 16 |
Возможности подключения, жесткие проводники | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение подключаемого провода AWG | 24 ... 16 |
Возможности подключения, гибкие проводники | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение подключаемого провода AWG | 24 ... 16 |
Частота подключения/отключения при одинаковом сечении | 100 |
Параметры подключения Ex Винтовой зажим | |
Длина снятия изоляции | 9 мм |
Диапазон моментов вращения | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
Номинальное сечение AWG | 16 |
Возможности подключения, жесткие проводники | 0,14 мм² ... 4 мм² |
Сечение подключаемого провода AWG | 26 ... 12 |
Возможности подключения, гибкие проводники | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение подключаемого провода AWG | 26 ... 14 |
Ширина | 5,2 мм |
Ширина крышки | 2,2 мм |
Высота | 58,8 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 42,8 мм |
Глубина на NS 35/15 | 50,3 мм |
Цвет | желто-зеленый |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 3 мм |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-2 |
МЭК 60947-7-2 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 3050031 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | BE3129 |
GTIN | 4017918975746 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 12,158 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 12 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS-13.0 | 27250202 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Винтовой зажим | 26 - 12 | |||
Разъем для быстрого подключения | 24 - 16 | |||
C | ||||
Винтовой зажим | 26 - 12 | |||
Разъем для быстрого подключения | 24 - 16 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | e7f58a19-1127-4cf1-826d-c8161507ba2d |