PTV 4-QUATTRO-PE - Заземляющая клемма
1088736

Заземляющая клемма, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Зажимы Push-in, 1. ярус, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: зеленый/желтый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Наглядная разводка благодаря боковому вводу проводов
Компактная конструкция позволяет выполнять кабельную разводку в ограниченном пространстве.
Соединительные зажимы push-in отличаются стандартными характеристиками системы CLIPLINE complete
Возможность проведения тестирования с помощью функционального канала, а также контрольного гнезда, которым оснащены все клеммы