Измерительный разъединительный зажим, штекерная часть для короткозамыкающей вилки преобразователя тока PPCT 6/...
CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
20 - 8 | ||||
C | ||||
20 - 8 | ||||
D | ||||
20 - 8 |
Заземляющая клемма, тип подключения: Зажимы Push-in, 1. ярус, cечение: 0,5 мм2 - 10 мм2 , цвет: желто-зел.
Измерительный разъединительный зажим, штекерная часть для короткозамыкающей вилки преобразователя тока PPCT 6/...
Тип изделия | Заземляющая клемма |
Серия изделий | PTME |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,31 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 6 мм² |
1. ярус | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Указание | Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току. |
Длина снятия изоляции | 12 мм |
Калиберная пробка | A5 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 61984 |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 10 мм² |
Сечение проводника AWG | 20 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 20 ... 10 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого провода (2 провода одинакового сечения с наконечником TWIN в виде пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
1. ярус Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
Сечение жесткого провода | 1 мм² ... 10 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 1 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 1 мм² ... 6 мм² |
Ширина | 8,2 мм |
Ширина крышки | 2,2 мм |
Высота | 114,9 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 49,6 мм |
Глубина на NS 35/15 | 57,1 мм |
Цвет | желто-зеленый |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Срок службы | |
Циклы установки | 100 |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 1, класс B, в транспортной коробке |
Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 150 Гц |
ASD-уровень | 1,857 (м/с²)²//Гц |
Ускорение | 0,8г |
Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат | Испытание пройдено |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 5г |
Продолжительность удара | 30 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 61984 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 3212302 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | BE2233 |
GTIN | 4046356623193 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 27,605 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 27,605 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS-13.0 | 27250109 |
ECLASS-15.0 | 27250109 |
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
20 - 8 | ||||
C | ||||
20 - 8 | ||||
D | ||||
20 - 8 |
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
20 - 8 | ||||
C | ||||
20 - 8 | ||||
D | ||||
20 - 8 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |