CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 27 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 20 - 8 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62955EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 27 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
300 В | 10 A | 20 - 8 |