Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

PTI 2,5-PE/L/NT - Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях
3213946

Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях, Указания по монтажу:
Для надежной фиксации N-образной магистральной шины на обоих концах каждой клеммной колодки, а также через каждые 20 см длинных клеммных колодок необходимо установить опорные стойки., номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, Зажимы Push-in, 1., 2. и 3-ий ярус, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Совместимость со всеми клеммами для распределительных сетей зданий Phoenix Contact
Возможность четкой маркировки каждого контакта для идентификации в любом монтажном положении клеммы
Помимо контрольных гнезд в функциональном ряду шунтирования каждый клеммный контакт оснащен контрольным контактом
Двойные функциональные ряды шунтирования на всех ярусах
Компактная конструкция, соответствующая требованиям распределительного шкафа
Новая технология подключения Push-in прекрасно подходит для простого, прямого подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками сечением от 0,34 мм²