PT 4-PE/L/HEDI - Клемма с рычажными размыкателями
3002606

Клемма с рычажными размыкателями, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 30 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: черный

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и без инструмента подсоединять напрямую многовыводные разъемы push-in