MBK 2,5/E-PE
-
Заземляющая клемма Mini
1402788
Заземляющая клемма Mini, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, 1. ярус, cечение: 0,2 мм2 - 2,5 мм2, тип монтажа: NS 15, цвет: желто-зел.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Если заземляющая миниклемма устанавлена в конце клеммной группы, то в качестве фиксирующего элемента следует установить концевой стопор, например, E/MK
Желто-зеленый корпус однозначно говорит о том, что клемма выполняет функцию заземления
Электрическое соединение миниатюрных заземляющих клемм с несущей рейкой обеспечивается их опорными элементами, что позволяет использовать рейку в качестве магистральной шины РЕ
Данные миниатюрные заземляющие клеммы разработаны специально для установки на несущую рейку NS 15 толщиной 15 мм в соответствии с требованиями EN 60715