EC 4 TR
-
Евроклемма
3240170
Группа евроклемм из полиамида, прозрачные, для соединения жестких и гибких проводников с кабельными наконечниками сечением от 0,5 до 4 мм2
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Евроклемма |
Полюсов | 12 |
Размер шага | 8,1 мм |
Количество точек подключения | 24 |
Количество рядов | 1 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,02 Вт |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M2,6 |
Момент затяжки | 0,4 ... 0,5 Нм |
Длина снятия изоляции | 5 мм |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 20 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 20 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 1 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,5 мм² ... 0,75 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² |
Номинальный ток | 32 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение) |
Максимальный ток нагрузки | 32 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение) |
Номинальное напряжение | 450 В (Использовать только в фиксированном состоянии!) |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Ширина | 16,2 мм |
Высота | 13,4 мм |
Глубина | 16,2 мм |
Расстояние отверстий | 8,1 мм |
Размер шага | 8,1 мм |
Цвет | прозрачный |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
Изоляционный материал | PA |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Технические характеристики | |
Расстояние между высверленными отверстиями | 8,1 мм |
Тип монтажа | непосредственное резьбовое |
Номер артикула | 3240170 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Ключ изделия | BE7321 |
GTIN | 4046356457064 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 19,97 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 19,97 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | AT |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001284 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 74a94a2e-a86e-4ab9-b3b6-f3d708290f81 |
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А