CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
не допускается эксплуатация во взрывоопасных помещениях | 600 В | 80 A | 24 - 6 |
ATEX
ID допуска: KIWA17ATEX0022UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
440 В | 64,5 A | 0,5 - 16 | ||
Только гибкие провода | 440 В | 55 A | 0,5 - 10 |
EAC Ex
ID допуска: KZ 7500525010101950GL
ID допуска: 98876-96 HHНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Сертификат EEx e II для детали | 440 В | 57 A | - 10 |
IECEx
ID допуска: IECExKIWA17.0009UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
440 В | 64,5 A | 0,5 - 16 | ||
Только гибкие провода | 440 В | 55 A | 0,5 - 10 |
CCC
ID допуска: 2020322313000628DNV GL-EX
ID допуска: TAE00003K6Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Сертификат EEx e II для детали | 440 В | 32 A | - 2,5 |