SSK 110 KER-EX - Проходные клеммы
0502058

Проходная клемма, тип соединения: винтовой зажим, сечение: 0,5 мм2 - 10 мм2, AWG 20 - 8, ширина: 8,4 мм, цвет: белый, вид монтажа: NS 32, изоляция: керамическая

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Монтаж на G-образную несущую рейку NS 32
Компактная конструкция
Простота разветвления цепей посредством шунтирования