CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
не допускается эксплуатация во взрывоопасных помещениях | 600 В | 20 A | 22 - 12 |
ATEX
ID допуска: KIWA17ATEX0022UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
440 В | 28 A | 0,2 - 4 | ||
Только гибкие провода | 440 В | 28 A | 0,25 - 4 |
EAC Ex
ID допуска: KZ 7500525010101950IECEx
ID допуска: IECExKIWA17.0009UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
440 В | 28 A | 0,2 - 4 | ||
Только гибкие провода | 440 В | 28 A | 0,2 - 4 |
CCC
ID допуска: 2020322313000628DNV GL-EX
ID допуска: TAE00003K6Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Сертификат EEx e II для детали | 440 В | 32 A | - 2,5 |
ATEX
ID допуска: KIWA17ATEX0022UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
440 В | 64,5 A | |||
Только гибкие провода | 440 В | 55 A |