CSA
ID допуска: 13631Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62748Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 В | 41 A | 0,2 - 10 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 40 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 В | 40 A | 24 - 8 |
Заключение VDE с контролем производства
ID допуска: 40034876Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 В | 41 A | 0,2 - 10 |