UT 4/ 1P BU - Проходные клеммы
3045596

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 32 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовое / штекерное подключение, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

В ассортименте клеммы для вставки штекера с обеих сторон
Совместимость со стандартными клеммами серии UT
Стандартная зона для установки штекеров с защитой от прикосновений