ST 2,5-QUATTRO/4P - Проходные клеммы
3042159

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Штекерное подключение, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 1. ярус, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подключение с помощью стандартных штекеров COMBI
Опробовано для железнодорожного транспорта