ST 2,5-QUATTRO/2P - Проходные клеммы
3040038

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, количество точек подсоединения: 4, тип подключения: Штекерное соединение / пружинный зажим, Расчетное сечение: 2,5 мм2, 1. ярус, подключение справа, cечение: 0,08 мм2 - 4 мм2, 1. ярус, подключение слева, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Серия вставных пружинных клемм ST-COMBI объединяет в себе системные преимущества серии клемм ST Standard с преимуществами системы штекерных соединителей COMBI
Опробовано для железнодорожного транспорта