QTTCB 1,5/ 2P - Двухъярусные клеммы
3050196

Двухъярусные клеммы, Ток и напряжение определяются типом вставляемого компонента., номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Разъемное / быстрое подключение, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,25 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Имеются заземляющие клеммы аналогичной формы
Опробовано для железнодорожного транспорта