PTME 6-SET POWER
-
Комплект для ввода в эксплуатацию
3035991
Стартовый комплект состоит из разд.клемм для измерит. преобразователя с зажимами Push-in, маркировочного материала, перемычек и тестеров. Комплект обеспечивает возможность индивидуальной компоновки клеммных колодок для 3-фазн. схем преобразователей (ток и напряжение).
Подробная информация о продукте
-
-
PTMED 6-PE - Заземляющая клемма 3212196
-
D-DTME 6 - Концевая крышка 3034426
-
ATP-URTK/SP - Разделительная пластина 0311139
-
CARRIER 35-8 - Разделительная пластина 3034387
-
SB-ME 2-8 - Коммутационная перемычка 3034468
-
FBS 2-8 - Перемычка 3030284
-
FBS 1/3/5-8 - Перемычка 3032389
-
PAI-4-FIX YE - Адаптер тестера 3032745
-
PAI-4-FIX GN - Адаптер тестера 3032758
-
PAI-4-FIX VT - Адаптер тестера 3032761
-
PAI-4-FIX BU - Адаптер тестера 3032729
-
S-ME 6 - Блокировочное устройство 3034439
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
KLM 3 - Держатель маркировки клеммных коробок 0811969
-
UC-EMLP (20X8) - Пластиковая табличка 0819327
-
UC-TM 8 - Маркировка для клеммных модулей 0818072
-
UC-TMF 8 - Маркировка для клеммных модулей 0818137
Общая информация | Количество компонентов в наборе см. в разделе «Загрузка» |
Тип изделия | Стартовый комплект |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Ширина | 225 мм |
Высота | 315 мм |
Глубина | 65 мм |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 3035991 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | BE2233 |
GTIN | 4046356428262 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 676,233 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 529 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27250109 |
ECLASS-15.0 | 27250109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
WS PT 6 - Предупредительная табличка 1029029
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
E/AL-NS 35 - Концевой фиксатор 1201662
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А