UKH 95-FE-F
-
Cиловая клемма
3247059
Cиловая клемма, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 232 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 95 мм2, cечение: 25 мм2 - 95 мм2, тип монтажа: непосредственное резьбовое, цвет: черный/желтый
Подробная информация о продукте
Общая информация | |
Указание | Для надежного контакта многожильных проводов рекомендуется их раскручивать. |
Тип изделия | Силовая клемма |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 7,54 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 95 мм² |
Ярус 1, подключение сверху и снизу | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M8 |
Указание | Винты с шестигранным углублением |
Момент затяжки | 15 ... 20 Нм |
Длина снятия изоляции | 33 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 25 мм² ... 95 мм² |
Сечение проводника AWG | 4 ... 3/0 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 35 мм² ... 95 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 2 ... 3/0 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 35 мм² ... 95 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 35 мм² ... 95 мм² |
Сечение с жесткой гребенчатой перемычкой | 95 мм² |
Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой | 70 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 25 мм² ... 35 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 25 мм² ... 35 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 16 мм² ... 35 мм² |
Номинальный ток | 232 A |
Максимальный ток нагрузки | 232 A |
Номинальное напряжение | 1000 В |
Указание | Внимание: В разделе загрузок Вы найдете разрешение на использование продукции, размеры сечений для подключения и указания для подключения алюминиевых проводников. |
Номинальное сечение | 95 мм² |
Чертеж |
|
Ширина | 25 мм |
Высота | 90 мм |
Цвет | черный/желтый |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Испытание импульсным напряжением | |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагревание | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость к кратковременным токам 95 мм² | 11,4 кA |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 2,2 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Общая информация | |
Крепление скобами | 15 Нм ... 20 Нм (Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M8) |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание пройдено |
Крепление на носителе | |
Монтажная рейка/крепежное основание | NS 32/NS 35 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Скорость вращения | 10 (+/- 2) об/мин. |
Повороты | 135 |
Сечение провода / масса | 25 мм²/4,5 кг |
35 мм²/6,8 кг | |
95 мм² /14 кг | |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке |
Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 250 Гц |
ASD-уровень | 6,12 (м/с²)²/Гц |
Ускорение | 3,12г |
Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат | Испытание пройдено |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 5г |
Продолжительность удара | 30 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | непосредственное резьбовое |
Крепление скобами | 15 Нм ... 20 Нм (Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M8) |
Номер артикула | 3247059 |
Упаковочная единица | 3 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | BE1311 |
GTIN | 4046356707251 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 237 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 237 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | IN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
EB 2-25/UKH - Гребенчатая перемычка 0201362
-
WS-4K - Предупредительная табличка 1004584
-
UKH 95 EP - Вставной профиль 3009231
-
AGK 10-UKH 95 - Клеммы-отводы 3003541
-
X-PEN 0,35 - Маркер 0811228
-
SF-THEX 6-200 - Отвертка 1212642
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 0811862
-
ZB 22 CUS - Полоса Zack 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 0811875
-
TMT 10 R - Маркировка для клеммных модулей 0816210
-
TMT 10 R CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824500
-
PROJECT COMPLETE - Программное обеспечение 1050453
Преимущества для вас
Благодаря трехточечному центрированию провода в призматической втулке обеспечивается надежное подсоединение кабеля
Винтовое крепление в корпусе клеммы с помощью пружинного элемента
Уменьшение переходного сопротивления на контактных поверхностях путем рифления
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А