UKH 95-F - Cиловая клемма
3247022

Cиловая клемма, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 232 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 95 мм2, cечение: 25 мм2 - 95 мм2, тип монтажа: непосредственное резьбовое, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Благодаря трехточечному центрированию провода в призматической втулке обеспечивается надежное подсоединение кабеля
Винтовое крепление в корпусе клеммы с помощью пружинного элемента
Уменьшение переходного сопротивления на контактных поверхностях путем рифления