UKH 95 1500V BU
-
Cиловая клемма
3247420
Cиловая клемма, номинальное напряжение: 1500 В, номинальный ток: 232 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 95 мм2, cечение: 25 мм2 - 95 мм2, тип монтажа: NS 35/15, NS 32, цвет: синий
Подробная информация о продукте
Общая информация | |
Указание | Для надежного контакта многожильных проводов рекомендуется их раскручивать. |
Тип изделия | Силовая клемма |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 7,54 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 95 мм² |
Ярус 1, подключение сверху и снизу | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M8 |
Указание | Винты с шестигранным углублением |
Момент затяжки | 15 ... 20 Нм |
Длина снятия изоляции | 33 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 25 мм² ... 95 мм² |
Сечение проводника AWG | 2 ... 3/0 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 35 мм² ... 95 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 1/0 ... 3/0 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 35 мм² ... 95 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 35 мм² ... 95 мм² |
Сечение с жесткой гребенчатой перемычкой | 95 мм² |
Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой | 70 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 25 мм² ... 35 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 25 мм² ... 35 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 16 мм² ... 35 мм² |
Номинальный ток | 232 A |
Максимальный ток нагрузки | 232 A |
Номинальное напряжение | 1500 В |
Указание | Внимание: В разделе загрузок Вы найдете разрешение на использование продукции, размеры сечений для подключения и указания для подключения алюминиевых проводников. |
Номинальное сечение | 95 мм² |
Чертеж |
|
Ширина | 25 мм |
Высота | 85,5 мм |
Глубина | 90 мм |
Глубина на NS 32 | 95 мм |
Глубина на NS 35/15 | 97,5 мм |
Цвет | синий (RAL 5015) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Испытание импульсным напряжением | |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагревание | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость к кратковременным токам 95 мм² | 11,4 кA |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание пройдено |
Крепление на носителе | |
Монтажная рейка/крепежное основание | NS 32/NS 35 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Скорость вращения | 10 об/мин. |
Повороты | 135 |
Сечение провода / масса | 25 мм²/4,5 кг |
35 мм²/6,8 кг | |
95 мм² /14 кг | |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 35/15 |
NS 32 |
Номер артикула | 3247420 |
Упаковочная единица | 3 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 3 Количество |
Ключ изделия | BE1311 |
GTIN | 4055626136097 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 230 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 229,8 g |
Номер таможенного тарифа | 85359000 |
Страна происхождения | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
EB 3-25/UKH - Гребенчатая перемычка 0201375
-
EB 2-25/UKH - Гребенчатая перемычка 0201362
-
AGK 10-UKH 95 - Клеммы-отводы 3003541
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-рейка перфорацией 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 0811862
-
ZB 22 CUS - Полоса Zack 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 0811875
-
TMT 10 R - Маркировка для клеммных модулей 0816210
-
TMT 10 R CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824500
-
WS-4K - Предупредительная табличка 1004584
-
UKH 95 EP - Вставной профиль 3009231
-
X-PEN 0,35 - Маркер 0811228
-
SF-THEX 6-200 - Отвертка 1212642
-
PROJECT COMPLETE - Программное обеспечение 1050453
Преимущества для вас
Благодаря трехточечному центрированию провода в призматической втулке обеспечивается надежное подсоединение кабеля
Винтовое крепление в корпусе клеммы с помощью пружинного элемента
Уменьшение переходного сопротивления на контактных поверхностях путем рифления
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А