UKH 50-FE-IB - Cиловая клемма
3009080

Cиловая клемма, с винтами с внутренним шестигранником, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 150 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 16 мм2 - 70 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3, цвет: черный/желтый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Благодаря трехточечному центрированию провода в призматической втулке обеспечивается надежное подсоединение кабеля
Уменьшение переходного сопротивления на контактных поверхностях путем рифления
Винтовое крепление в корпусе клеммы с помощью пружинного элемента