CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 400 A | 1/0 - 500 | ||
C | ||||
600 В | 400 A | 1/0 - 500 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 380 A | 2/0 - 500 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 380 A | 2 - 3/0 | |
C | ||||
600 В | 380 A | 2/0 - 500 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 380 A | 2 - 3/0 |
LR
ID допуска: LR2041789TA-02DNV
ID допуска: TAE00001CTATEX
ID допуска: KEMA99ATEX8332UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Сертификат утверждения типового образца | 1100 В | 350 A | 70 - 240 |
IECEx
ID допуска: IECEx KEM 06.0030UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 В | 350 A | 70 - 240 |
CCC
ID допуска: 2020322313000623UKCA-EX
ID допуска: DEKRA 21UKEX0309UUL Comp Hazloc CA US
ID допуска: UL US CA L 192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 В | 380 A | 2/0 - 500 |