UKH 150-F 1500V
-
Cиловая клемма
3247443
Cиловая клемма, номинальное напряжение: 1500 В, номинальный ток: 309 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 150 мм2, cечение: 35 мм2 - 150 мм2, тип монтажа: непосредственное резьбовое, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Общая информация | |
Указание | Для надежного контакта многожильных проводов рекомендуется их раскручивать. |
Тип изделия | Силовая клемма |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 9,55 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 150 мм² |
Ярус 1, подключение сверху и снизу | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M10 |
Указание | Винты с шестигранным углублением |
Момент затяжки | 25 ... 30 Нм |
Длина снятия изоляции | 40 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 35 мм² ... 150 мм² |
Сечение проводника AWG | 1/0 ... 250 kcmil (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 50 мм² ... 150 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 1/0 ... 250 kcmil (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 50 мм² ... 150 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 50 мм² ... 150 мм² |
Сечение с жесткой гребенчатой перемычкой | 150 мм² |
Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой | 120 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 25 мм² ... 50 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения | 35 мм² ... 50 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 25 мм² ... 50 мм² |
Номинальный ток | 309 A |
Максимальный ток нагрузки | 309 A (для кабеля сечением 150 мм² Поперечное сечение) |
Номинальное напряжение | 1500 В |
Указание | Внимание: В разделе загрузок Вы найдете разрешение на использование продукции, размеры сечений для подключения и указания для подключения алюминиевых проводников. |
Номинальное сечение | 150 мм² |
Номинальное напряжение | 1500 В |
Номинальное сечение | 150 мм² |
Чертеж |
|
Ширина | 31 мм |
Высота | 136,1 мм |
Глубина | 111 мм |
Диаметр отверстий | 6,5 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Испытание импульсным напряжением | |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость к кратковременным токам 150 мм² | 18 кA |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 3,82 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание пройдено |
Крепление на носителе | |
Монтажная рейка/крепежное основание | NS 32/NS 35 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Скорость вращения | 10 об/мин. |
Повороты | 135 |
Сечение провода / масса | 35 мм²/6,8 кг |
50 мм² / 9,5 кг | |
150 мм² / 15 кг | |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | непосредственное резьбовое |
Номер артикула | 3247443 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | BE1311 |
GTIN | 4055626136653 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 393 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 392 g |
Номер таможенного тарифа | 85359000 |
Страна происхождения | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
EB 3-31/UKH - Гребенчатая перемычка 0201391
-
EB 2-31/UKH - Гребенчатая перемычка 0201388
-
AGK 10-UKH 150/240 - Клеммы-отводы 3003554
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 0811862
-
ZB 22 CUS - Полоса Zack 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 0811875
-
TMT 10 R - Маркировка для клеммных модулей 0816210
-
TMT 10 R CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824500
-
ZB 25:UNPRINTED - Полоса Zack 0802751
-
ZB 25 CUS - Полоса Zack 0802752
-
WS-2K - Предупредительная табличка 1004513
-
UKH 150/240 EP - Вставной профиль 3009244
-
WS-4K - Предупредительная табличка 1004584
-
SF-THEX 8-200 - Отвертка 1212643
Преимущества для вас
Благодаря трехточечному центрированию провода в призматической втулке обеспечивается надежное подсоединение кабеля
Уменьшение переходного сопротивления на контактных поверхностях путем рифления
Винтовое крепление в корпусе клеммы с помощью пружинного элемента
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А