PTPOWER 95 P-3L/N/FE-F - Cиловая клемма
1091230

Cиловая клемма, блокированный, с контрольным гнездом, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 232 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 5, тип подключения: Подключение PowerTurn, cечение: 25 мм2 - 95 мм2, тип монтажа: непосредственное резьбовое, цвет: серый/синий/черно-желтый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия