CSA
ID допуска: 13631cUL Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 В | 230 A | 4 - 4/0 |
UL одобрено
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
E | ||||
1000 В | 230 A | 4 - 4/0 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
ID допуска: TAE00000Z9CSA
ID допуска: 13631CCC
ID допуска: 2020322313000630UKCA-EX
ID допуска: CML 22UKEX1227UIECEx
ID допуска: IECExSEV14.0013UATEX
ID допуска: SEV14ATEX0156UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 В | 215 A | 25 - 95 |