PTPOWER 95-3L/FE - Cиловая клемма
3260115

Cиловая клемма, блокированный, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 232 A, количество точек подсоединения: 8, полюсов: 4, тип подключения: Подключение PowerTurn, cечение: 25 мм2 - 95 мм2, тип монтажа: NS 35/15, цвет: серый/черно-желтый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Данная сильноточная клемма обеспечивает простое и быстрое подключение даже больших проводов
Кроме имеющегося контрольного отвода можно подключить отводные клеммы, обеспечивающие возможность подсоединения двух дополнительных контрольных проводов.
Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента
Компактная конструкция позволяет выполнять кабельную разводку в ограниченном пространстве.