CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 140 A | 8 - 1/0 | ||
C | ||||
1000 В | 140 A | 8 - 1/0 |
cUL Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 В | 140 A | 8 - 1/0 |
UL одобрено
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
E | ||||
1000 В | 140 A | 8 - 1/0 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
ID допуска: TAE00000Z9EAC
ID допуска: KZ7500651131219505UKCA-EX
ID допуска: CML 22UKEX1227UIECEx
ID допуска: IECExSEV14.0013UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Только жесткие провода | 1100 В | 134 A | 10 - 70 | |
многожильный с наконечником | 1100 В | 134 A | 16 - 50 |
ATEX
ID допуска: SEV14ATEX0156UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Только жесткие провода | 1100 В | 134 A | 10 - 70 | |
многожильный с наконечником | 1100 В | 134 A | 16 - 50 |