PTPOWER 50-3L/N-F
-
Cиловая клемма
3260058
Cиловая клемма, блокированный, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 150 A, количество точек подсоединения: 8, полюсов: 4, тип подключения: Подключение PowerTurn, 1. ярус, cечение: 10 мм2 - 70 мм2, тип монтажа: непосредственное резьбовое, цвет: серый/синий
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Силовая клемма |
Полюсов | 4 |
Размер шага | 20 мм |
Количество точек подключения | 8 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,73 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 8 |
Номинальное сечение | 50 мм² |
Номинальное сечение AWG | 2/0 |
1. ярус | |
Тип подключения | Подключение PowerTurn |
Длина снятия изоляции | 30 мм ... 32 мм |
Калиберная пробка | A10 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 10 мм² ... 70 мм² |
Сечение проводника AWG | 8 ... 2/0 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 10 мм² ... 70 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 8 ... 2/0 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 10 мм² ... 50 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 10 мм² ... 50 мм² |
Сечение с жесткой гребенчатой перемычкой | 10 мм² ... 50 мм² |
Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой | 10 мм² ... 50 мм² |
Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой с наконечником без пластиковой втулки | 10 мм² ... 50 мм² |
Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой с наконечником с пластиковой втулкой | 10 мм² ... 50 мм² |
Номинальный ток | 150 A |
Максимальный ток нагрузки | 150 A (для кабеля сечением 50 мм² Поперечное сечение) |
Номинальное напряжение | 1000 В |
1. ярус Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
Сечение жесткого провода | 10 мм² ... 70 мм² |
Сечение жесткого провода [AWG] | 8 ... 2/0 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 10 мм² ... 50 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 10 мм² ... 50 мм² |
Расчетные данные (ATEX/IECEx) | |
Маркировка | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Температурный диапазон применения | -60 °C ... 110 °C |
Принадлежности, сертифицированные для применения во взрывоопасных областях | 1206612 SZF 3-1,0X5,5 |
1201662 E/AL-NS 35 | |
Список перемычек | / EB 2-20/PT / 3260067 |
/ EB 3-20/PT / 3260068 | |
Данные перемычки | 131 A (50 мм²) |
Повышение температуры Ex | 40 К (147 A / 50 мм²) |
при шунтировании с гребенчатой перемычкой | 1100 В |
Расчетное напряжение изоляции | 1000 В |
Выход | (постоянно) |
Ярус-взрывобезопасность Общие информация | |
Расчетное напряжение | 1100 В |
Расчетный ток | 134 A |
Максимальный ток нагрузки | 134 A |
Контактное сопротивление | 0,16 мΩ |
Параметры подключения Ex Общие информация | |
Длина кабельных наконечников | 30 mm ... 32 mm |
Длина снятия изоляции | 30 мм |
Номинальное сечение | 50 мм² |
Номинальное сечение AWG | 1/0 |
Возможности подключения, жесткие проводники | 10 мм² ... 70 мм² |
Сечение подключаемого провода AWG | 8 ... 2/0 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 16 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 50 мм² |
Чертеж |
|
Ширина | 80 мм |
Высота | 96 мм |
Расстояние отверстий | 123,4 мм |
Диаметр отверстий | 6,5 мм |
Размер шага | 20 мм |
Цвет | многоцветный |
серый (RAL 7042) | |
синий (RAL 5015) | |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Технические характеристики | |
Расстояние между высверленными отверстиями | 123,4 мм |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | непосредственное резьбовое |
Номер артикула | 3260058 |
Упаковочная единица | 3 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | BE2211 |
GTIN | 4046356998727 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 630 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 620 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
EB 3-20/PT - Гребенчатая перемычка 3260068
-
AGK 10-PTPOWER - Клеммы-отводы 3260145
-
AGK 10-PTPOWER BU - Клеммы-отводы 3260148
-
AGK 10-PTPOWER GN/YE - Клеммы-отводы 3260151
-
AGK 10-PTPOWER BK/YE - Клеммы-отводы 3260154
-
SZF 3-1,0X5,5 - Отвертка 1206612
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Отвертка 1212508
-
PS-MT - Контрольный штекер 0311647
-
PS-IH RD - Изоляционная втулка 0311579
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Обжимные клещи 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Обжимные клещи 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Обжимные клещи 1212045
-
CRIMPFOX 10 - Обжимные клещи 1212721
-
CRIMPFOX 25R - Обжимные клещи 1212039
-
CRIMPFOX 50R - Обжимные клещи 1212041
-
CRIMPFOX-M - Обжимные клещи 1212072
-
CRIMPFOX-C120 - Обжимные клещи 1212318
-
CEC PTPOWER 35/50 - Крышки 1056086
-
PTPOWER-IL - Приспособления для монтажа 1180891
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
E/AL-NS 35 - Концевой фиксатор 1201662
-
TMT 10 R - Маркировка для клеммных модулей 0816210
-
TMT 10 R CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824500
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Полоса Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей 1053438
-
UC-TM 10 - Маркировка для клеммных модулей 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824605
-
UCT-TM 10 - Маркировка для клеммных модулей 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0809997
-
ZBF10 CUS - Плоские планки Zack 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810025
-
UC-TMF 10 - Маркировка для клеммных модулей 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824662
-
UCT-TMF 10 - Маркировка для клеммных модулей 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829679
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
MPS-MT/ 4MM - Контрольный штекер 3048577
-
PROJECT COMPLETE - Программное обеспечение 1050453
-
A 10 -32 - Кабельный наконечник 1090629
-
A 16 -32 - Кабельный наконечник 1090633
-
A 25 -32 - Кабельный наконечник 1090636
-
A 35 -32 - Кабельный наконечник 1090638
-
A 50 -32 - Кабельный наконечник 1090639
Преимущества для вас
Данная сильноточная клемма обеспечивает простое и быстрое подключение даже больших проводов
Кроме имеющегося контрольного отвода можно подключить отводные клеммы, обеспечивающие возможность подсоединения двух дополнительных контрольных проводов.
Компактная конструкция позволяет выполнять кабельную разводку в ограниченном пространстве.
Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А