PTPOWER 50-3L/N - Cиловая клемма
3260054

Cиловая клемма, блокированный, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 150 A, количество точек подсоединения: 8, полюсов: 4, тип подключения: Подключение PowerTurn, 1. ярус, cечение: 10 мм2 - 70 мм2, тип монтажа: NS 35/15, цвет: серый/синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Данная сильноточная клемма обеспечивает простое и быстрое подключение даже больших проводов
Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента
Кроме имеющегося контрольного отвода можно подключить отводные клеммы, обеспечивающие возможность подсоединения двух дополнительных контрольных проводов.
Компактная конструкция позволяет выполнять кабельную разводку в ограниченном пространстве.