PTPOWER 35 OG - Cиловая клемма
3212095

Cиловая клемма, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 125 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Подключение PowerTurn, Расчетное сечение: 35 мм2, cечение: 2,5 мм2 - 35 мм2, тип монтажа: NS 35/15, цвет: oранжевый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Данная сильноточная клемма обеспечивает простое и быстрое подключение даже больших проводов
Компактная конструкция и фронтальные разъемы обеспечивают возможность подсоединения проводов в ограниченных монтажных условиях
Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента
Возможность проведения тестирования с помощью функционального канала, а также контрольного гнезда, которым оснащены все клеммы