PTPOWER 35-3L/N/FE - Cиловая клемма
3212071

Cиловая клемма, блокированный, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 125 A, количество точек подсоединения: 10, полюсов: 5, тип подключения: Подключение PowerTurn, Расчетное сечение: 35 мм2, cечение: 2,5 мм2 - 35 мм2, тип монтажа: NS 35/15, цвет: серый/синий/черно-желтый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Данная сильноточная клемма обеспечивает простое и быстрое подключение даже больших проводов
Возможность проведения тестирования с помощью функционального канала, а также контрольного гнезда, которым оснащены все клеммы
Компактная конструкция и фронтальные разъемы обеспечивают возможность подсоединения проводов в ограниченных монтажных условиях
Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента