UL одобрено
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
1000 В | 290 A | 3/0 - 350 | ||
E | ||||
1000 В | 290 A | 3/0 - 350 |
Cиловая клемма, блокированный, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 309 A, количество точек подсоединения: 6, полюсов: 3, тип подключения: Подключение PowerTurn, 1. ярус, cечение: 95 мм2 - 185 мм2, тип монтажа: непосредственное резьбовое, цвет: cерый
Тип изделия | Силовая клемма |
Полюсов | 3 |
Размер шага | 31 мм |
Количество точек подключения | 6 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 3 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 9,55 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 6 |
Номинальное сечение | 150 мм² |
1. ярус | |
Тип подключения | Подключение PowerTurn |
Длина снятия изоляции | 40 мм |
Калиберная пробка | B14 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 95 мм² ... 185 мм² |
Сечение проводника AWG | 250 kcmil ... 350 kcmil (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 95 мм² ... 185 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 250 kcmil ... 350 kcmil (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 95 мм² ... 150 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 95 мм² ... 150 мм² |
Сечение с жесткой гребенчатой перемычкой | 95 мм² ... 150 мм² |
Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой | 95 мм² ... 150 мм² |
Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой с наконечником без пластиковой втулки | 95 мм² ... 120 мм² |
Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой с наконечником с пластиковой втулкой | 95 мм² ... 120 мм² |
Номинальный ток | 309 A |
Максимальный ток нагрузки | 309 A (для кабеля сечением 150 мм² Поперечное сечение) |
Номинальное напряжение | 1000 В |
1. ярус Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
Сечение жесткого провода | 95 мм² ... 185 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 95 мм² ... 150 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 95 мм² ... 150 мм² |
Чертеж |
|
Ширина | 75 мм |
Высота | 150 мм |
Глубина | 108,3 мм |
Расстояние отверстий | 126,4 мм |
Диаметр отверстий | 6,5 мм |
Размер шага | 31 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Испытание импульсным напряжением | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 12,3 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагревание | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость к кратковременным токам 150 мм² | 18 кA |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 2,2 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Технические характеристики | |
Расстояние между высверленными отверстиями | 126,4 мм |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание пройдено |
Крепление на носителе | |
Монтажная рейка/крепежное основание | NS 35/15 |
Сила при испытании, заданное значение | 15 Н |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Сечение провода / масса | 95 мм² /14 кг |
150 мм² / 15 кг | |
185 мм² /16,8 кг | |
Результат | Испытание пройдено |
Снижение эффективности от времени | |
Температурные циклы | 192 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 10 c |
Результат | Испытание пройдено |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 1, класс B, в транспортной коробке |
Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 250 Гц |
ASD-уровень | 0,964 ((м/с²)²/Гц |
Ускорение | 0,58г |
Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат | Испытание пройдено |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 5г |
Продолжительность удара | 30 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | непосредственное резьбовое |
Номер артикула | 1054735 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | BE2211 |
GTIN | 4055626691329 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 103,8 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 038,5 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | TR |
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |