PTPOWER 185-3L
-
Cиловая клемма
1054728
Cиловая клемма, блокированный, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 309 A, количество точек подсоединения: 6, полюсов: 3, тип подключения: Подключение PowerTurn, 1. ярус, cечение: 95 мм2 - 185 мм2, тип монтажа: NS 35/15, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Силовая клемма |
Полюсов | 3 |
Размер шага | 31 мм |
Количество точек подключения | 6 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 3 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 9,55 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 6 |
Номинальное сечение | 150 мм² |
1. ярус | |
Тип подключения | Подключение PowerTurn |
Длина снятия изоляции | 40 мм |
Калиберная пробка | B14 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 95 мм² ... 185 мм² |
Сечение проводника AWG | 3/0 ... 350 kcmil (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 95 мм² ... 185 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 3/0 ... 350 kcmil (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 95 мм² ... 150 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 95 мм² ... 150 мм² |
Сечение с жесткой гребенчатой перемычкой | 95 мм² ... 150 мм² |
Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой | 95 мм² ... 150 мм² |
Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой с наконечником без пластиковой втулки | 95 мм² ... 120 мм² |
Сечение с гибкой гребенчатой перемычкой с наконечником с пластиковой втулкой | 95 мм² ... 120 мм² |
Номинальный ток | 309 A |
Максимальный ток нагрузки | 309 A (для кабеля сечением 150 мм² Поперечное сечение) |
Номинальное напряжение | 1000 В |
1. ярус Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
Сечение жесткого провода | 95 мм² ... 185 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 95 мм² ... 150 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 95 мм² ... 150 мм² |
Ширина | 93 мм |
Размер шага | 31 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 35/15 |
Номер артикула | 1054728 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | BE2211 |
GTIN | 4055626690933 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 1 059,6 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 059,6 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
-
EB 3-31/PT - Гребенчатая перемычка 3215058
-
AGK 10-PTPOWER - Клеммы-отводы 3260145
-
AGK 10-PTPOWER BU - Клеммы-отводы 3260148
-
AGK 10-PTPOWER GN/YE - Клеммы-отводы 3260151
-
AGK 10-PTPOWER BK/YE - Клеммы-отводы 3260154
-
SZF 3-1,0X5,5 - Отвертка 1206612
-
CEC PTPOWER 95/185 - Крышки 1056087
-
PTPOWER-IL - Приспособления для монтажа 1180891
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Отвертка 1212508
-
SZK PZ2 VDE - Отвертка 1206463
-
SF-PH 2-100 S-VDE - Отвертка 1212694
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
E/AL-NS 35 - Концевой фиксатор 1201662
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Полоса Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Полоса Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Маркировка для клеммных модулей 1053438
-
UC-TM 10 - Маркировка для клеммных модулей 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824605
-
UCT-TM 10 - Маркировка для клеммных модулей 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829623
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
PROJECT COMPLETE - Программное обеспечение 1050453
-
A 95 -40 - Кабельный наконечник 3241242
-
A 120 -40 - Кабельный наконечник 1090640
-
CRIMPFOX 50R - Обжимные клещи 1212041
-
CRIMPFOX-M - Обжимные клещи 1212072
-
CRIMPFOX-C120 - Обжимные клещи 1212318
Преимущества для вас
Данная сильноточная клемма обеспечивает простое и быстрое подключение даже больших проводов
Компактная конструкция позволяет выполнять кабельную разводку в ограниченном пространстве.
Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента
Кроме имеющегося контрольного отвода можно подключить отводные клеммы, обеспечивающие возможность подсоединения двух дополнительных контрольных проводов.
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А