HCC 4-FC
-
Гнездовая вставка
1600030
Гнездовая вставка, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 13,5 A, количество точек подсоединения: 10, полюсов: 10, тип подключения: Oбжимное соединение, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: непосредственное резьбовое, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Прочное приспособление для снятия растягивающего усилия для штыревой и гнездовой части
Защита от прикосновений, даже в вытянутом состоянии