FC 4-PCB/4
-
Штекерный соединитель
1074462
Разъемы для установки печатных плат, 4-конт.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Штекеры |
Полюсов | 4 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 4 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,77 Вт |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Номинальное сечение AWG | 14 |
Ярус 1 | |
Тип подключения | Плоский разъем/вывод под пайку |
Подключение согласно стандарту | МЭК 61984 |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 20 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 20 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Номинальный ток | 15 A |
Максимальный ток нагрузки | 15 A |
Номинальное напряжение | 320 В |
Ширина | 41,1 мм |
Высота | 29,1 мм |
Глубина | 34,3 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Стойкость к кратковременным токам 2,5 мм² | 0,01 кA |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Срок службы | |
Циклы установки | 100 |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60255-21-1:1996-05 (в соответствии) |
Частота | 10 Гц ... 150 Гц |
Ускорение | 1г (84,2 Гц ... 150 Гц) |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат | Испытание пройдено |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60255-21-1:1996-05 (в соответствии) |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 30г |
Продолжительность удара | 11 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 61984 |
Тип монтажа | Монтаж на печатную плату |
Номер артикула | 1074462 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Ключ изделия | BE643X |
GTIN | 4055626774046 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 20,11 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 19,43 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250301 |
ECLASS-15.0 | 27250301 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000886 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0808710
-
ZBF 6 CUS - Плоские планки Zack 0825027
-
UC-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824646
-
UCT-TMF 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack 0810876
-
UP 4-4CT - Штекер 3208720
-
UP 4-4VT - Штекер 3208721
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Соединитель 3240052
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Соединитель 3240055
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Соединитель 3240056
-
C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 - Соединитель 3240538
-
C-SCFFI 2,5/6,3X0,8 - Соединитель 3240547
-
C-SCFFI 6/6,3X0,8 - Соединитель 3240541
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А