EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 15 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
150 В | 15 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
300 В | 10 A | 24 - 10 |
Распределитель потенциала, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Пружинный зажим, 1. ярус, подключение слева, Расчетное сечение: 2,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип подключения: Пружинный зажим, 1. ярус, подключение справа, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый
Тип изделия | Разветвитель цепей |
Количество точек подключения | 2 |
Количество рядов | 2 |
Потенциалы | 8 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,56 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 2 |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
1. ярус, подключение слева | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Калиберная пробка | A3 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 26 ... 14 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода (2 провода одинакового сечения с наконечником TWIN в виде пластиковой втулки) | 0,5 мм² |
Номинальный ток | 24 A |
Максимальный ток нагрузки | 24 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение) |
Номинальное напряжение | 500 В |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
1. ярус, подключение справа | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Калиберная пробка | A1 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
Номинальный ток | 17,5 A |
Максимальный ток нагрузки | 17,5 A |
Номинальное напряжение | 500 В |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
Ширина | 5,2 мм |
Ширина крышки | 2 мм |
Высота | 141 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 51 мм |
Глубина на NS 35/15 | 58,5 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Испытание импульсным напряжением | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 7,3 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагревание | |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат | Испытание пройдено |
Стойкость к кратковременным токам 2,5 мм² | 0,3 кA |
Стойкость к кратковременным токам 1,5 мм² | 0,18 кA |
Результат | Испытание пройдено |
Рабочая электрическая прочность | |
Испытательное напряжение, заданное значение | 1,89 кВ |
Результат | Испытание пройдено |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Да |
Механическая прочность | |
Результат | Испытание пройдено |
Крепление на носителе | |
Монтажная рейка/крепежное основание | NS 35 |
Сила при испытании, заданное значение | 1 Н |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Скорость вращения | 10 об/мин. |
Повороты | 135 |
Сечение провода / масса | 0,14 мм²/0,2 кг |
2,5 мм²/0,7 кг | |
4 мм²/0,9 кг | |
Результат | Испытание пройдено |
Снижение эффективности от времени | |
Температурные циклы | 192 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание игольчатым пламенем | |
Время воздействия | 30 c |
Результат | Испытание пройдено |
Вибрации/ широкополосные шумы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке |
Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 250 Гц |
ASD-уровень | 6,12 (м/с²)²/Гц |
Ускорение | 3,12г |
Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат | Испытание пройдено |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 30г |
Продолжительность удара | 18 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 3031047 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | BE6211 |
GTIN | 4017918169572 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 23 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 21,663 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | TR |
ECLASS-13.0 | 27250105 |
ECLASS-15.0 | 27250105 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |