PTU 35/4X10 BU
-
Клемма потенциальные блоки
3002370
Клемма потенциальные блоки, В конечном приложении необходимо учитывать действующие положения по безопасности для защиты от перегрузок и короткого замыкания подключенных проводов!, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 57 A, Отвод, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 10 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, Групповое подключение, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 35 мм2, cечение: 1,5 мм2 - 50 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: синий
Подробная информация о продукте
Указания по эксплуатации | В конечном приложении необходимо учитывать действующие положения по безопасности для защиты от перегрузок и короткого замыкания подключенных проводов! |
Тип изделия | Разветвитель цепей |
Серия изделий | PTU |
Количество точек подключения | 5 |
Количество рядов | 1 |
Потенциалы | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 2,43 Вт |
Количество точек подключения на ярус | 5 |
Отвод | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 18 мм ... 20 мм |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 16 мм² |
Сечение проводника AWG | 20 ... 6 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 10 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 20 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 10 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 10 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 1,5 мм² ... 4 мм² |
Номинальный ток | 57 A |
Максимальный ток нагрузки | 57 A |
Номинальное напряжение | 1000 В |
Номинальное сечение | 10 мм² |
Групповое подключение | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M6 |
Момент затяжки | 3,2 ... 3,7 Нм |
Длина снятия изоляции | 18 мм ... 20 мм |
Калиберная пробка | B9 |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
Сечение жесткого провода | 1,5 мм² ... 50 мм² |
Сечение проводника AWG | 14 ... 2 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 35 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 14 ... 2 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 1,5 мм² ... 35 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 1,5 мм² ... 35 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 1,5 мм² ... 16 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения AWG | 16 ... 6 (пересчитано согласно МЭК) |
2 гибких провода одинакового сечения | 1,5 мм² ... 10 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения AWG | 16 ... 8 (пересчитано согласно МЭК) |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 1,5 мм² ... 10 мм² |
Номинальный ток | 101 A |
Максимальный ток нагрузки | 101 A (Суммарный ток всех подключенных проводов не должен превышать максимально допустимый ток нагрузки.) |
Номинальное напряжение | 1000 В |
Номинальное сечение | 35 мм² |
Отвод Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
Сечение жесткого провода | 1 мм² ... 16 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 4 мм² ... 10 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 2,5 мм² ... 10 мм² |
Ширина | 19,4 мм |
Высота | 79,9 мм |
Глубина на NS 35/7,5 | 50,3 мм |
Глубина на NS 35/15 | 57,8 мм |
Цвет | синий (RAL 5015) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Группа изоляционного материала | I |
Изоляционный материал | PA |
Механические данные | |
Открытая боковая стенка | Нет |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 110 °C (Диапазон рабочих температур с учетом самонагрева, максимальная кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 90 % |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1 |
МЭК 60947-7-1 |
Тип монтажа | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Номер артикула | 3002370 |
Упаковочная единица | 25 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 25 Количество |
Ключ изделия | BE2219 |
GTIN | 4055626430874 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 72,72 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 69 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250119 |
ECLASS-15.0 | 27250119 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
FBS 2-10 - Перемычка 3005947
-
RB ST 10-(2,5/4) - Переходная перемычка 3030873
-
RB ST 10-1,5/S - Переходная перемычка 3213252
-
FBS 2-10 GY - Перемычка 1103721
-
AGK 4-UT 35 - Клеммы-отводы 3047138
-
LPS-10/E - Штекеры для обслуживания 3270580
-
LPS-10 - Штекеры для обслуживания 3270581
-
LPO 10/E - Штекер-отвод 3270528
-
LPO 10 - Штекер-отвод 3270529
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Концевой колпачок 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15 CAP - Концевой колпачок 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
ZB 16:UNPRINTED - Полоса Zack 0827461
-
ZB 16 CUS - Полоса Zack 0827463
-
ZB 16,LGS:L1-N,PE - Полоса Zack 0827462
-
UC-TM 16 - Маркировка для клеммных модулей 0819217
-
UC-TM 16 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824621
-
UCT-TM 16 - Маркировка для клеммных модулей 0829146
-
UCT-TM 16 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829637
-
ZBF 16:UNPRINTED - Плоские планки Zack 0827464
-
ZBF 16 CUS - Плоские планки Zack 0827465
-
UC-TMF 16 - Маркировка для клеммных модулей 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0824678
-
UCT-TMF 16 - Маркировка для клеммных модулей 0829218
-
UCT-TMF 16 CUS - Маркировка для клеммных модулей 0829693
-
MPS-MT - Контрольный штекер 0201744
-
MPS-IH WH - Изоляционная втулка 0201663
-
MPS-IH RD - Изоляционная втулка 0201676
-
MPS-IH BU - Изоляционная втулка 0201689
-
MPS-IH YE - Изоляционная втулка 0201692
-
MPS-IH GN - Изоляционная втулка 0201702
-
MPS-IH GY - Изоляционная втулка 0201728
-
MPS-IH BK - Изоляционная втулка 0201731
-
CLIPFIX 35 - Концевой фиксатор 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
E/UK - Концевой фиксатор 1201442
-
E/UK 1 - Концевой фиксатор 1201413
-
SZF 3-1,0X5,5 - Отвертка 1206612
-
SZF 1-0,6X3,5 - Отвертка 1204517
-
SZF 2-0,8X4,0 - Отвертка 1204520
-
ST-BW - Pабочий инструмент 1207608
-
X-PEN 0,35 - Маркер 0811228
Преимущества для вас
Данный клеммный блок идеально подходит для использования в инженерных сетях зданий и в машиностроении
Компактная конструкция и фронтальные разъемы обеспечивают возможность подсоединения проводов в ограниченных монтажных условиях
Возможность проведения тестирования с помощью функционального канала, а также контрольного гнезда, которым оснащены все клеммы
Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А